text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón con forma de seta
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
21
D=Rosca
M5
H=Altura
21
T=Profundidad de rosca
12,5
D2
12
H1
10

Descripción

Material

Acero, acero inoxidable 1.4305, acero inoxidable 1.4404 o aluminio.

Versión
Acero cincado y azul pasivado.
Acero inoxidable, torneado con precisión o tratado con chorro.
Aluminio, colores naturales anodizados.
A petición
Botones con forma de seta con rosca exterior.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron