{"product":{"productId":"agid.3450","price":9.65,"name":"BOTÓN CON FORMA DE SETA TA.3 D=M08,D1=33, ACERO PASIVADO EN AZUL"},"currency":"EUR"}
Botón con forma de seta
acero
pasivado en azul
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Versiones: acero, acero inoxidable o aluminio
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
9,65 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón con forma de seta
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
3
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
pasivado en azul
D1=Diámetro exterior
33
D=Rosca
M8
H=Altura
33
T=Profundidad de rosca
16
D2
18
H1
16
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable 1.4305, acero inoxidable 1.4404 o aluminio.
Versión
Acero cincado y azul pasivado.
Acero inoxidable, torneado con precisión o tratado con chorro.
Aluminio, colores naturales anodizados.
Acero inoxidable, torneado con precisión o tratado con chorro.
Aluminio, colores naturales anodizados.
A petición
Botones con forma de seta con rosca exterior.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.