text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón con forma de seta
Tamaño
1
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
latón
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie cuerpo de base
pulido
Superficie componente
acabado natural
D1=Diámetro exterior
21
D=Rosca
M4
D2
12
H
21
H1
10
T
6

Descripción

Material
Duroplast PF 31.
Acero o acero inoxidable.
Versión
Duroplast negro, pulido con brillo intenso.
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
En la versión 06240-10-104, el casquillo es de latón.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron