{"product":{"productId":"agid.3450","price":5.41,"name":"BOTÓN CON FORMA DE SETA TA.1 D=M04,D1=21, ALUMINIO NATURAL ANODIZADO"},"currency":"EUR"}
Botón con forma de seta
aluminio
natural
anodizado
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Versiones: acero, acero inoxidable o aluminio
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
5,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón con forma de seta
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Color
del cuerpo
de base
natural
Superficie
cuerpo
de base
anodizado
D1=Diámetro exterior
21
D=Rosca
M4
H=Altura
21
T=Profundidad de rosca
10
D2
12
H1
10
Descripción
Material
Acero, acero inoxidable 1.4305, acero inoxidable 1.4404 o aluminio.
Versión
Acero cincado y azul pasivado.
Acero inoxidable, torneado con precisión o tratado con chorro.
Aluminio, colores naturales anodizados.
Acero inoxidable, torneado con precisión o tratado con chorro.
Aluminio, colores naturales anodizados.
A petición
Botones con forma de seta con rosca exterior.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.