text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón con forma de seta
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
4
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
tratado con chorro
Llave del acero
1.4305
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M10
H=Altura
40
T=Profundidad de rosca
20
D2
24
H1
18,7

Descripción

Material

Acero, acero inoxidable 1.4305, acero inoxidable 1.4404 o aluminio.

Versión
Acero cincado y azul pasivado.
Acero inoxidable, torneado con precisión o tratado con chorro.
Aluminio, colores naturales anodizados.
A petición
Botones con forma de seta con rosca exterior.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron