text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón con forma de seta
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M6
H=Altura
25
T=Profundidad de rosca
10
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
14
D3
23
H1
12

Descripción

Material

Termoplástico gris antracita.

Casquillo de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron