{"product":{"productId":"agid.3456","price":1.37,"name":"BOTÓN CON FORMA DE SETA TA.1 D=M04X10,D1=21, TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITARAL7021, COMP:ACERO, CUBIERTA:GRIS ATR.RAL7021"},"currency":"EUR"}
Botón con forma de seta
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Distintas variantes de color
Unidad de venta
1,37 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón con forma de seta
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
1
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
21
D=Rosca
M4
H=Altura
21
L=Longitud de la rosca
10
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
12
D3
19
H1
10
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul o
acero inoxidable con acabado natural.
acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.