text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón con forma de seta
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
3
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
33
D=Rosca
M8
H=Altura
33
L=Longitud de la rosca
15
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
18
D3
31
H1
15

Descripción

Material

Termoplástico gris antracita.

Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero cromado en azul o
acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron