text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Bola de empuñadura
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
4
Versión 1
Giratorio
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M12
H=Altura
51
L=Longitud de la rosca
20
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
24
D3
31
D4
16
H1
5,5
H2
4,5
L2
30
L3
8
L4
8
SW
13

Descripción

Material

Termoplástico gris antracita.

Eje de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Circlips también cincados en la versión de acero inoxidable.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron