{"product":{"productId":"agid.3464","price":9.07,"name":"BOLA DE EMPUÑADURA GIRATORIO TA.2,D1=32 D=M08X12, TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA RAL7021, COMP:ACERO,CUBIERTA:GRIS ATR. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Bola de empuñadura
Giratorio
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Distintas variantes de color
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
Unidad de venta
9,07 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bola de empuñadura
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Versión 1
Giratorio
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M8
H=Altura
33
L=Longitud de la rosca
12
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
15,5
D3
19
D4
10
H1
3,5
H2
2,6
L2
20
L3
6
L4
6
SW
8
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Eje de acero 5.8 o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Circlips también cincados en la versión de acero inoxidable.
Circlips también cincados en la versión de acero inoxidable.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.