{"product":{"productId":"agid.3467","price":0.47,"name":"BOTÓN ESFÉRICO DIN319 AMPLIADA D1=16,FORMA:C CON ROSCA INTERIOR M04,TERMOPLÁSTICO NEGRO"},"currency":"EUR"}
Botón esférico
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma C: rosca de plástico
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
0,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
C
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
DIN 319 ampliada
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
16
D=Rosca
M4
H=Altura
15
T=Profundidad de rosca
6
D6
8
Modelo
de forma
con rosca interior
Descripción
Material
Termoplástico.
Versión
negro.
Indicación
Según la norma DIN319, las tolerancias habituales de las roscas metálicas no pueden mantenerse con las roscas de plástico por motivos de producción.
A petición
Otros colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.