text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
C
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
DIN 319
Material del cuerpo de base
aluminio
Superficie cuerpo de base
pulido
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M6
H=Altura
22,5
T=Profundidad de rosca
11
D6
15
Modelo de forma
con rosca interior

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4301 o bien aluminio.

Versión
Pulido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron