text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
C
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
DIN 319 ampliada
Material del cuerpo de base
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M8
H=Altura
22,5
T=Profundidad de rosca
12
D6
15
Modelo de forma
con rosca interior

Descripción

Material
Termoplástico.
Versión
negro.
Indicación
Según la norma DIN319, las tolerancias habituales de las roscas metálicas no pueden mantenerse con las roscas de plástico por motivos de producción.
A petición
Otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron