text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
C
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
DIN 319
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
pulido
Llave del acero
1.4301
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M8
H=Altura
29
T=Profundidad de rosca
14,5
D6
18
Modelo de forma
con rosca interior

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4301 o bien aluminio.

Versión
Pulido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron