{"product":{"productId":"agid.3467","price":0.82,"name":"BOTÓN ESFÉRICO DIN319 AMPLIADA D1=25,FORMA:E CON CASQUILLO ROSCADO M08,TERMOPLÁSTICO NEGRO, COMP:ACERO CINCADO"},"currency":"EUR"}
Botón esférico
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma E: casquillo roscado
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
0,82 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
E
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
DIN 319 ampliada
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
Superficie
componente
cincado
D1=Diámetro exterior
25
D=Rosca
M8
H=Altura
22,5
T=Profundidad de rosca
9
D6
15
Modelo
de forma
con casquillo roscado
Descripción
Material
Termoplástico, negro.
Casquillo de acero.
Casquillo de acero.
Versión
Acero galvanizado.
A petición
Otros colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.