text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
E
Tipo de rosca
rosca interior
DIN
DIN 319 ampliada
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
Superficie componente
cincado
D1=Diámetro exterior
32
D=Rosca
M10
H=Altura
29
T=Profundidad de rosca
12
D6
18
Modelo de forma
con casquillo roscado

Descripción

Material
Termoplástico, negro.
Casquillo de acero.
Versión
Acero galvanizado.
A petición
Otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron