{"product":{"productId":"agid.3467","price":0.59,"name":"BOTÓN ESFÉRICO DIN319 AMPLIADA D1=20,FORMA:M PERFORACIÓN CÓNICA D=5,TERMOPLÁSTICO NEGRO"},"currency":"EUR"}
Botón esférico
termoplástico
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
0,59 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
M
Tipo de rosca
perforación cónica
DIN
DIN 319 ampliada
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
20
D=Perforación
5
H=Altura
18
T=Profundidad de perforación
12
D6
12
Modelo
de forma
perforación cónica
Descripción
Material
Termoplástico.
Versión
negro.
A petición
Otros colores.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.