text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
K
Tipo de rosca
agujero de referencia
DIN
DIN 319
Material del cuerpo de base
aluminio
Superficie cuerpo de base
pulido
D1=Diámetro exterior
20
D=Perforación
8
H=Altura
18
T=Profundidad de perforación
12
D6
12
Modelo de forma
con agujero de referencia

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4301 o aluminio.

Versión
Pulido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron