{"product":{"productId":"agid.3470","price":5.45,"name":"BOTÓN ESFÉRICO DIN319 D1=25, FORMA:KCON AGUJERO DE REFERENCIA D=10,ALUMINIO PULIDO"},"currency":"EUR"}
Botón esférico
aluminio
pulido
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma K: perforación
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
5,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
K
Tipo de rosca
agujero de referencia
DIN
DIN 319
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Superficie
cuerpo
de base
pulido
D1=Diámetro exterior
25
D=Perforación
10
H=Altura
22,5
T=Profundidad de perforación
16
D6
15
Modelo
de forma
con agujero de referencia
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4301 o aluminio.
Versión
Pulido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.