text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
M
Tipo de rosca
perforación cónica
DIN
DIN 319 ampliada
Material del cuerpo de base
termoplástico
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
25
D=Perforación
8
H=Altura
22,5
T=Profundidad de perforación
15
D6
15
Modelo de forma
perforación cónica

Descripción

Material
Termoplástico.
Versión
negro.
A petición
Otros colores.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron