{"product":{"productId":"agid.3474","price":0.58,"name":"BOTÓN ESFÉRICO VERSIÓN LISA, D1=16,D=M05, FORMA:C ROSCA PRENSADA,DUROPLAST DUNKELROT"},"currency":"EUR"}
Botón esférico
Acabado liso
duroplast
rojo oscuro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
0,58 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
C
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Acabado liso
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Color
del cuerpo
de base
rojo oscuro
D1=Diámetro exterior
16
D=Rosca
M5
H=Altura
15
T=Profundidad de rosca
7,5
D6
8
Modelo
de forma
rosca prensada
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro o rojo.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
Según la norma DIN319, las tolerancias habituales de las roscas metálicas no pueden mantenerse con las roscas de plástico por motivos de producción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.