text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
C
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Acabado liso
DIN
DIN 319 ampliada
Material del cuerpo de base
duroplast
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
36
D=Rosca
M8
H=Altura
34
T=Profundidad de rosca
17
D6
16
Modelo de forma
rosca prensada

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro o rojo.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
Según la norma DIN319, las tolerancias habituales de las roscas metálicas no pueden mantenerse con las roscas de plástico por motivos de producción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron