{"product":{"productId":"agid.3474","price":1.39,"name":"BOTÓN ESFÉRICO VERSIÓN LISA DIN319AMPLIADA, D1=36, D=M10, FORMA:E CONCASQUILLO ROSCADO, DUROPLAST NEGRO,COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Botón esférico
Acabado liso
duroplast
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma E: casquillo roscado
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,39 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
E
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Acabado liso
DIN
DIN 319 ampliada
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
36
D=Rosca
M10
H=Altura
34
T=Profundidad de rosca
23
D6
16
Modelo
de forma
con casquillo roscado
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro o rojo.
Casquillo de acero galvanizado.
Casquillo de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
En la versión 06250-21604, el casquillo es de latón.
En las versiones 06250-23008, 06250-23508 y 06250-24008, el casquillo es de acero encobrado.
En las versiones 06250-23008, 06250-23508 y 06250-24008, el casquillo es de acero encobrado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.