{"product":{"productId":"agid.3474","price":2.42,"name":"BOTÓN ESFÉRICO VERSIÓN LISA, D1=40,D=M10, FORMA:E CON CASQUILLO ROSCADO,DUROPLAST DUNKELROT, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Botón esférico
Acabado liso
duroplast
rojo oscuro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma E: casquillo roscado
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
2,42 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
E
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Acabado liso
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
rojo oscuro
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M10
H=Altura
37,5
T=Profundidad de rosca
15
D6
20
Modelo
de forma
con casquillo roscado
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro o rojo.
Casquillo de acero galvanizado.
Casquillo de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
En la versión 06250-21604, el casquillo es de latón.
En las versiones 06250-23008, 06250-23508 y 06250-24008, el casquillo es de acero encobrado.
En las versiones 06250-23008, 06250-23508 y 06250-24008, el casquillo es de acero encobrado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.