text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
E
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
Acabado liso
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
rojo oscuro
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M12
H=Altura
37,5
T=Profundidad de rosca
18
D6
20
Modelo de forma
con casquillo roscado

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro o rojo.
Casquillo de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
En la versión 06250-21604, el casquillo es de latón.
En las versiones 06250-23008, 06250-23508 y 06250-24008, el casquillo es de acero encobrado.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron