text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
M
Tipo de rosca
perforación cónica
Versión 1
Acabado liso
DIN
DIN 319 ampliada
Material del cuerpo de base
duroplast
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
16
D=Perforación
4
H=Altura
15
T=Profundidad de perforación
10
D6
8
Modelo de forma
perforación cónica

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Versión
Con un brillo intenso.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron