{"product":{"productId":"agid.3474","price":2.25,"name":"BOTÓN ESFÉRICO VERSIÓN LISA DIN319AMPLIADA, D1=50, D=12, FORMA:MPERFORACIÓN CÓNICA, DUROPLAST NEGRO"},"currency":"EUR"}
Botón esférico
Acabado liso
duroplast
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma M: con perforación cónica
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
2,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
M
Tipo de rosca
perforación cónica
Versión 1
Acabado liso
DIN
DIN 319 ampliada
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
50
D=Perforación
12
H=Altura
46
T=Profundidad de perforación
21
D6
29
Modelo
de forma
perforación cónica
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Versión
Con un brillo intenso.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.