{"product":{"productId":"agid.3474","price":1.7,"name":"BOTÓN ESFÉRICO VERSIÓN LISA DIN319AMPLIADA, D1=20, D=5, FORMA:L MANGUITODE SUJECIÓN, DUROPLAST NEGRO, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Botón esférico
Acabado liso
duroplast
Negro
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Forma L: con manguito de sujeción
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,70 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
L
Tipo de rosca
manguito de sujeción
Versión 1
Acabado liso
DIN
DIN 319 ampliada
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
20
D=Perforación
5
H=Altura
18
T=Profundidad de perforación
13
D6
12
Modelo
de forma
manguito de sujeción
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero galvanizado.
Casquillo de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
Montaje de forma L: los botones esféricos se instalan firmemente con ligeros golpes de martillo. Utilizar únicamente un martillo de goma o plástico de 200 g de peso como máximo.
Tolerancia de espiga
Los botones esféricos con manguito de sujeción se pueden insertar en barras convencionales con tolerancia h9. El manguito de sujeción suministrado garantiza un alojamiento firme y seguro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.