text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón esférico
Forma
L
Tipo de rosca
manguito de sujeción
Versión 1
Acabado liso
DIN
DIN 319 ampliada
Material del cuerpo de base
duroplast
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
32
D=Perforación
10
H=Altura
29
T=Profundidad de perforación
20
D6
18
Modelo de forma
manguito de sujeción

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de acero galvanizado.
Versión
Con un brillo intenso.
Indicación
Montaje de forma L: los botones esféricos se instalan firmemente con ligeros golpes de martillo. Utilizar únicamente un martillo de goma o plástico de 200 g de peso como máximo.
Tolerancia de espiga
Los botones esféricos con manguito de sujeción se pueden insertar en barras convencionales con tolerancia h9. El manguito de sujeción suministrado garantiza un alojamiento firme y seguro.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron