text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón cónico
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
fixed
Material del cuerpo de base
duroplast
Color del cuerpo de base
Negro
D1=Diámetro exterior
30
D=Rosca
M8
L1=Longitud de empuñadura
46
T=Profundidad de rosca
16
D3
18
T mín.
18

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Versión
Rosca prensada.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron