{"product":{"productId":"agid.3477","price":2.27,"name":"BOTÓN CÓNICO FIJO D=M10, D1=35,DUROPLAST NEGRO"},"currency":"EUR"}
Botón cónico
fixed
duroplast
Negro
- Botones para volantes y manivelas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
2,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón cónico
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
fixed
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Color
del cuerpo
de base
Negro
D1=Diámetro exterior
35
D=Rosca
M10
L1=Longitud de empuñadura
53
T=Profundidad de rosca
19
D3
21
T
mín.
21
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Versión
Rosca prensada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.