{"product":{"productId":"agid.3480","price":1.47,"name":"BOTÓN OVALADO FIJO D=M05, D1=14,DUROPLAST PULIDO CON UN BRILLO INTEN"},"currency":"EUR"}
Botón ovalado
fixed
duroplast
pulido con un brillo intenso negro
- Botones para volantes y manivelas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Botón ovalado
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
fixed
Material
del cuerpo
de base
duroplast
Color
del cuerpo
de base
pulido con un brillo intenso negro
D1=Diámetro exterior
14
D=Rosca
M5
L1=Longitud de empuñadura
34
T=Profundidad de rosca
25
D2
7
Descripción
Material
Duroplast PF 31, negro.
Versión
Con un brillo intenso.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.