text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Botón ovalado
Tipo de rosca
rosca interior
Versión 1
fixed
Material del cuerpo de base
duroplast
Color del cuerpo de base
pulido con un brillo intenso negro
D1=Diámetro exterior
22
D=Rosca
M8
L1=Longitud de empuñadura
60
T=Profundidad de rosca
25
D2
14

Descripción

Material
Duroplast PF 31, negro.
Versión
Con un brillo intenso.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron