{"product":{"productId":"agid.3483","price":2.99,"name":"EMP. ESTRELLA DE 5 PICOS D1=63 D=M10X20H=44, FORMA:L, TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA RAL7021, COMP:ACERO,CUBIERTA:GRIS ATR. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella de cinco picos
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales módulos, máquinas, grupos
- Distintas variantes de color
Unidad de venta
2,99 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella de cinco picos
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
63
D=Rosca
M10
H=Altura
44
L=Longitud de la rosca
20
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
28
D3
35,5
H1
22,5
H2
14,5
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Perno roscado de acero 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero cromado en azul o acero inoxidable con acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.