{"product":{"productId":"agid.16455","price":14.09,"name":"RUEDAS DE MANO DOS RADIO D1=80 AGUJERODE REFERENCIA CON D2=8H7, B3=2, T=9,POLIAMIDA, COMP:POLIAMIDA, EMPUÑADURAGIRATORIA"},"currency":"EUR"}
Ruedas de mano de dos radios
Agujero de referencia con ranura
poliamida
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Versión: sin ranura y con ranura
Unidad de venta
14,09 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Ruedas de mano de dos radios
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Tipo de
producto
empuñadura giratoria
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Material
del componente
poliamida
D1=Diámetro exterior
80
D2=Perforación de fijación
8H7
L3=Altura
34
A
30
B3
2
D3
24,5
D4
20
H
20
H2
16
L
85
L1
20
L2
51
T
9
Descripción
Material
Volante de poliamida reforzada y estabilizada.
Tapón central de poliamida.
Casquillo de paso de acero.
Inserto roscado para empuñadura cilíndrica de latón.
Tapón central de poliamida.
Casquillo de paso de acero.
Inserto roscado para empuñadura cilíndrica de latón.
Versión
Volante resistente al aceite y a la grasa, negro (RAL 9011), satinado.
Tapón central gris (RAL 7035).
Casquillo de paso bruñido.
Tapón central gris (RAL 7035).
Casquillo de paso bruñido.
A petición
Tapón de otros colores,
versiones especiales.
versiones especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.