{"product":{"productId":"agid.16456","price":25.55,"name":"RUEDAS DE MANO DOS RADIO D1=129 AGUJERODE REFERENCIA D2=14H7, POLIAMIDA,COMP:POLIAMIDA, EMPUÑADURA PLEGABLE"},"currency":"EUR"}
Ruedas de mano de dos radios
Agujero de referencia
poliamida
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Versión: sin ranura y con ranura
Unidad de venta
25,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Ruedas de mano de dos radios
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de
producto
empuñadura plegable
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Material
del componente
poliamida
D1=Diámetro exterior
129
D2=Perforación de fijación
14H7
L3=Altura
52
A
51
D3
32
D4
20
H
29
L
111
L1
20
L2
59
L4
53
Descripción
Material
Volante de poliamida reforzada y estabilizada.
Tapón central de poliamida.
Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica de acero.
Tapón central de poliamida.
Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica de acero.
Versión
Volante resistente al aceite y a la grasa, negro (RAL 9011), satinado.
Tapón central gris (RAL 7035).
Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica plegable bruñida.
Tapón central gris (RAL 7035).
Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica plegable bruñida.
A petición
Tapón de otros colores,
versiones especiales.
versiones especiales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.