text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Ruedas de mano de dos radios
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Tipo de producto
empuñadura plegable
Material del cuerpo de base
poliamida
Material del componente
poliamida
D1=Diámetro exterior
200
D2=Perforación de fijación
16H7
L3=Altura
69
A
80
B3
5
D3
54,5
D4
27
H
33
L
160
L1
28
L2
91
L4
69
T
18,3

Descripción

Material
Volante de poliamida reforzada y estabilizada.
Tapón central de poliamida.
Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica de acero.
Versión
Volante resistente al aceite y a la grasa, negro (RAL 9011), satinado.
Tapón central gris (RAL 7035).
Casquillo de paso e inserto roscado para empuñadura cilíndrica plegable bruñida.
A petición
Tapón de otros colores,
versiones especiales.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron