text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante
Forma
B
Tamaño
1
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Versión 2
con perforación transversal
Tipo de producto
sin empuñadura
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita
COMP
bruñido
D1=Diámetro exterior
80
D2=Perforación de fijación
12H7
L3=Altura
37,5
A1
2,5
B3
4
D
25
D3
19
D7
M6
Empuñadura
sin empuñadura
H
17,5
H2
7,5
L1
13
Modelo de forma
agujero de referencia con ranura y perforación transversal
T
13,8

Descripción

Material

Empuñadura de termoplástico.

Cubo de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.

Versión
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante una conexión de chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron