{"product":{"productId":"agid.31839","price":20.49,"name":"VOLANTE TA.4, D1=160, FORMA:E CONAGUJERO DE REFERENCIA, D2=14H7,TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA,COMP:ACERO BRUÑIDO, SIN EMPUÑADURA"},"currency":"EUR"}
Volante
Agujero de referencia
termoplástico
gris antracita
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- La línea de productos NOVO grip destaca por su diseño atractivo y su forma ergonómica
Unidad de venta
20,49 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante
Forma
E
Tamaño
4
Versión 1
Agujero de referencia
Versión 2
sin perforación transversal
Tipo de
producto
sin empuñadura
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita
COMP
bruñido
D1=Diámetro exterior
160
D2=Perforación de fijación
14H7
L3=Altura
64,5
A1
5,6
D
45
D3
25
Empuñadura
sin empuñadura
H
28
L1
18,5
Modelo
de forma
con agujero de referencia
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico.
Cubo de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.
Versión
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
La cubierta del cubo se suministra sin montar.
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante una conexión de chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Los volantes se tienen que asegurar axialmente o fijar mediante un tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912 y una arandela DIN 7349 mediante una conexión de chavetero en el árbol.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.