{"product":{"productId":"agid.3503","price":2.15,"name":"RUEDA ACCION. POR EL PU TA.1, D1=40D=M05 , FORMA:K, TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA RAL7021, COMP:ACERO,CUBIERTA:GRIS ATR. RAL7021"},"currency":"EUR"}
Rueda accionada por el pulgar
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Manejo seguro por moleta ergonómica
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Distintas aplicaciones
- Distintas variantes de color
Unidad de venta
2,15 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Rueda accionada por el pulgar
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M5
H=Altura
31
T=Profundidad de rosca
10
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
16,5
H1
13
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8.
Casquillo de acero 5.8.
Versión
Acero cromado en azul.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.