{"product":{"productId":"agid.3503","price":3.16,"name":"RUEDA ACCION. POR EL PU TA.2, D1=50D=8, FORMA:H, TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITARAL7021, COMP:ACERO, CUBIERTA:GRIS ATR.RAL7021"},"currency":"EUR"}
Rueda accionada por el pulgar
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Manejo seguro por moleta ergonómica
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Distintas aplicaciones
- Distintas variantes de color
Unidad de venta
3,16 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Rueda accionada por el pulgar
Forma
H
Tipo de rosca
agujero de referencia
Tamaño
2
Material
del cuerpo
de base
termoplástico
Material
del componente
acero
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
50
D=Perforación
8
H=Altura
36
T=Profundidad de perforación
14
Color
cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
18
H1
15
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8.
Casquillo de acero 5.8.
Versión
Acero cromado en azul.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.