text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Rueda accionada por el pulgar
Forma
K
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
3
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
63
D=Rosca
M12
H=Altura
41
T=Profundidad de rosca
18
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
22
H1
17

Descripción

Material

Termoplástico gris antracita.

Casquillo o perno roscado de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron