text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Rueda accionada por el pulgar
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
1
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
40
D=Rosca
M8
H=Altura
31
L=Longitud de la rosca
15
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
16,5
H1
13

Descripción

Material

Termoplástico gris antracita.

Perno roscado de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Perno roscado con acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron