text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Rueda accionada por el pulgar
Forma
M
Tipo de rosca
agujero de referencia
Tamaño
1
Versión 1
Con empuñadura
Material del cuerpo de base
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
40
D=Perforación
6H8
H=Altura
31
T=Profundidad de perforación
10
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
16,5
D3
10
D4
M4
H1
13
H2
16
H3
5,5
L1
15
Modelo de forma
con perforación transversal

Descripción

Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero 5.8.
Versión
Acero cromado en azul.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron