{"product":{"productId":"agid.3514","price":64.92,"name":"VOLANTE DIN950, D1=250 AGUJERO DEREFERENCIA D2=22H7, FUNDICIÓN GRIS, SINEMPUÑADURA"},"currency":"EUR"}
Volante
Agujero de referencia
fundición gris
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Estable y duradero
- Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de tolerancia ISO (IT) 12
Unidad de venta
64,92 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de
producto
sin empuñadura
DIN
DIN 950
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
D1=Diámetro exterior
250
D2=Perforación de fijación
22H7
L3=Altura
50
D3≈
45
Empuñadura
sin empuñadura
L1
28
Número de
radios
5
Descripción
Material
Volante de fundición gris.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.