{"product":{"productId":"agid.3514","price":25.16,"name":"VOLANTE DIN950, D1=100 AGUJERO DEREFERENCIA CON D2=10H7, B3=3, T=11,4,FUNDICIÓN GRIS, COMP:ACERO, EMPUÑADURABOMBEADA FIJO"},"currency":"EUR"}
Volante
Agujero de referencia con ranura
fundición gris
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Estable y duradero
- Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de tolerancia ISO (IT) 12
Unidad de venta
25,16 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Versión 2
fixed
Tipo de
producto
empuñadura fija
DIN
DIN 950
Material
del cuerpo
de base
fundición gris
Material
del componente
acero
D1=Diámetro exterior
100
D2=Perforación de fijación
10H7
L3=Altura
33
B3
3
D3≈
26
Empuñadura
Empuñadura bombeada
L1
17
Número de
radios
3
T
11,4
Descripción
Material
Volante de fundición gris.
Empuñadura bombeada de acero.
Empuñadura bombeada de acero.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.