text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante
Versión 1
Agujero de referencia
Tipo de producto
sin empuñadura
DIN
DIN 950
Material del cuerpo de base
aluminio
D1=Diámetro exterior
500
D2=Perforación de fijación
34H7
L3=Altura
72
D3≈
78
Empuñadura
sin empuñadura
L1
45
Número de radios
5

Descripción

Material
Volante de aluminio.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron