text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Tipo de producto
sin empuñadura
DIN
DIN 950
Material del cuerpo de base
aluminio
D1=Diámetro exterior
250
D2=Perforación de fijación
26H7
L3=Altura
50
B3
8
D3≈
45
Empuñadura
sin empuñadura
L1
28
Número de radios
5
T
29,3

Descripción

Material
Volante de aluminio.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron