text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Versión 2
Giratorio
Tipo de producto
empuñadura giratoria
DIN
DIN 950
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
aluminio
D1=Diámetro exterior
125
D2=Perforación de fijación
12H7
L3=Altura
36
B3
4
D3≈
28
Empuñadura
Empuñadura bombeada
L1
18
Número de radios
3
T
13,8

Descripción

Material
Volante de aluminio.
Empuñadura bombeada fija de aluminio, parte del eje de acero bruñido.
Empuñadura bombeada giratoria de aluminio, parte del eje de acero galvanizado y cromado en azul.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron