{"product":{"productId":"agid.3519","price":67.6,"name":"VOLANTE DIN950, D1=250 AGUJERO DEREFERENCIA CON D2=26H7, B3=8, T=29,3,ALUMINIO, COMP:ALUMINIO, EMPUÑADURABOMBEADA GIRATORIO"},"currency":"EUR"}
Volante
Agujero de referencia con ranura
aluminio
- Elemento de control para el posicionamiento y el ajuste de árboles y husillos.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Para abrir, cerrar y desplazar válvulas de grifería, máquinas-herramienta
- Estable y duradero
- Marcha circular y excentricidad axial de la llanta de la rueda por debajo de tolerancia ISO (IT) 12
Unidad de venta
67,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Volante
Versión 1
Agujero de referencia con ranura
Versión 2
Giratorio
Tipo de
producto
empuñadura giratoria
DIN
DIN 950
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
aluminio
D1=Diámetro exterior
250
D2=Perforación de fijación
26H7
L3=Altura
50
B3
8
D3≈
45
Empuñadura
Empuñadura bombeada
L1
28
Número de
radios
5
T
29,3
Descripción
Material
Volante de aluminio.
Empuñadura bombeada fija de aluminio, parte del eje de acero bruñido.
Empuñadura bombeada giratoria de aluminio, parte del eje de acero galvanizado y cromado en azul.
Empuñadura bombeada fija de aluminio, parte del eje de acero bruñido.
Empuñadura bombeada giratoria de aluminio, parte del eje de acero galvanizado y cromado en azul.
Versión
Llanta de la rueda girada y pulida.
A petición
Cubos con hembra cuadrada o volantes recubiertos con plástico.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.